Aumentata durata di esercizio per la trasmissione ausiliaria completa

Sistemi organi ausiliari

Oggi molti autocarri sono forniti di tendicinghia automatici nel sistema di trasmissione ausiliario e il mercato è in continua crescita creando nuova domanda di prodotti di alta qualità. Le pulegge e i tendicinghia automatici SKF possono durare fino al doppio rispetto ai componenti di altri fornitori di ricambi. Ciò ha un effetto positivo sul tempo di utilizzo della flotta grazie al prolungamento della durata dell'intero sistema di trasmissione.
SKF auxiliary Truck

Caratteristiche e vantaggi

  • La gamma prevede 96 diversi prodotti che coprono i principali modelli di autocarri nel parco circolante europeo.
  • Molla a filo rotonda: migliora il controllo del tendicinghia e aumenta la durata di esercizio dell'intero sistema.
  • Tenuta a labirinto: impedisce la contaminazione della molla ed estende la vita utile del tendicinghia.
  • Cuscinetti serie 6303 disposti in tandem: maggiore capacità di carico e prolungamento della durata di esercizio dei cuscinetti.
  • Puleggia in acciaio forgiato più resistente: riduce al minimo il rischio di spostamento della cinghia dalla puleggia.
  • Cappuccio di tenuta: impedisce la contaminazione dei cuscinetti ed estende la vita utile del tendicinghia.
  • Tecnologia anello anti-rumore: riduce le vibrazioni del sistema, consentendo un funzionamento più fluido e il prolungamento della durata di esercizio del tendicinghia.
  • Perno di articolazione più grande (22-25 mm): migliora la stabilità del tendicinghia.