SKF è leader nella fornitura di soluzioni robuste al settore autoricambi. Grazie all’esperienza acquisita in oltre un secolo in ambito di prestazioni di rotazione per OE e Aftermarket, SKF lancia ora una gamma completamente nuova di pastiglie per freni SKF, sempre conformi alla normativa europea ECR90, che va a integrare l’offerta dei ben noti dischi per freni con cuscinetti.
Queste nuove pastiglie per freni sono state appositamente progettate per tutte le condizioni stradali. Rispetto alle pastiglie per freni standard sul mercato, i nostri freni offrono importanti vantaggi in termini di materiali. La maggior parte prevede componenti in ceramica che consentono di ridurre la produzione di polvere, assicurano una durata eccellente e riducono al minimo la rumorosità. La riduzione della rumorosità è stata verificata tramite test comparativi condotti da SKF con altri articoli da vari produttori, in base alla procedura per il test di rumorosità SAE J2521. In tutti i test, le prestazioni delle pastiglie SKF hanno superato quelle della concorrenza.
Il nuovo sistema integrato aumenta la sicurezza e il comfort di conducenti e passeggeri grazie a nuove caratteristiche, quali l’indicatore di usura elettrico che avverte il conducente quando le pastiglie stanno per usurarsi. Inoltre, le pastiglie per freni SKF vengono sottoposte a un trattamento ad altissima temperatura per garantire prestazioni di frenata rapida. Sono dotate di un rivestimento superficiale che migliora l’assestamento tra pastiglie e dischi alla prima fermata, assicurando al conducente il totale controllo del veicolo. Inoltre, possono ridurre la distanza di frenata fino a ben il 20%, garantendo al conducente la massima sicurezza dalla prima fermata.
Per semplificare la procedura di montaggio, la maggior parte dei kit pastiglie per freni SKF è fornita in confezioni corredate di tutti gli accessori, tra cui indicatori di usura elettrici, bulloni e clip per calibro conformi alle specifiche OE. I nuovi kit di accessori sostituiscono il kit precedente e assicurano una riduzione ottimale dei livelli di rumorosità durante l'uso. Questi componenti consentono un’installazione impeccabile, riducono i cigolii imprevisti e sono facilmente intercambiabili.