Két- és háromkerekű járművek

Alacsonyabb súrlódás, megnövelt hatékonyság

A kerékpároktól és motorkerékpároktól a robogókig és triciklikig. Minden új modelltől az van elvárva, hogy növelve lessz a teljesítménye és a biztonsága és csökkentve a környezeti hatása. Ez komoly kihívást jelenthet. De Önnel együtt örömmel vállaljuk.

Driver, cycling and air jump on dirt track mvp

Két- és háromkerekű járművek

A két- és háromkerekű járművek teljesítményét sokféleképpen lehet növelni. A legtöbbjükkel támogatni tudjuk Önt. Segítségünkkel kisebbé és könnyebbé teheti a motorkerékpárokat, hogy növelje a manőverezhetőséget és az energiahatékonyságot. Csökkentheti a súrlódást és a rezgéseket, ezáltal növelve a vezetési kényelmet és az üzemanyag-hatékonyságot. Emellett magas minőségű alkatrészek és fejlett tömítési megoldások alkalmazásával meghosszabbíthatja az élettartamot. Legyen szó egyedi megoldás közös fejlesztéséről vagy meglévő termékeink kipróbálásáról. Tapasztalatunk és szakértelmünk révén problémamentes utazásra számíthat.
Row of motorcycles parked on a street in front a motorcycle store_jpeg_fullresolution mvp

SKF Autóipar MTRX

A hegyikerékpárokat folyamatosan éri a szennyeződés, a sár és a víz. A legtöbb csapágy esetében ez gondot jelent. Az SKF Autóipar MTRX csapágyakkal azonban más a helyzet. A különlegesen kialakított érintkező tömítéseknek köszönhetően nem kell aggódnia – csak tekerjen.
skf-beerfelden-052_png_highpreview_800

Van egy projektötlete?

Tudja mien alkatrészt keres? Találja meg a termékkatalógusunkban a szükséges alkatrészeket.