Autóversenyzés

Az SKF Automotive és a Scuderia Ferrari együttműködése

Az SKF Automotive 1947 óta a Scuderia Ferrari HP műszaki partnere, így ez a leghosszabb megszakítás nélküli partnerség a Forma-1 történetében.
Ferrari 2024

Az évek során az SKF folyamatosan hozzájárult a Scuderia Ferrari HP Forma-1-es autóinak műszaki fejlesztéséhez, amely 74 világbajnoki címet, több mint 1000 Grand Prix-futamot és 16 konstruktőri címet jelentett.
A Scuderia Ferrari HP autója ma körülbelül 300 teljesen testreszabott SKF csapágyazással és állapotfelügyeleti megoldással van felszerelve.

Az SKF Automotive és a Scuderia Ferrari együtt sebesen robog előre

Az SKF Automotive 77 éve járul hozzá a Scuderia Ferraris Forma-1-es autóinak műszaki fejlesztéséhez*, és ez a partneri kapcsolat a leghosszabb folyamatos műszaki együttműködés a Forma 1 történetében. Ma mi is hozzájárulunk ahhoz, hogy a Scuderia Ferrari HP elérje ambiciózus nettó zéró kibocsátásra vonatkozó célkitűzéseit. *Az SKF Automotive és a Scuderia Ferrari HP közötti partnerség számos technikai részlete bizalmas. Ha további információkra van szüksége bármelyik műszaki megoldásról, lépjen kapcsolatba velünk.

Kis lépésekkel a valódi változás felé

Akárcsak a versenypályán, a gyorsaság a műszaki versenyben is döntő fontosságú. És tudjuk, milyen fontosak a gyors tervezési finomítások és gyártási változtatások.

Ha együttműködik velünk, hozzáférést biztosítunk a legújabb innovációinkhoz, például az érzékelőcsapágyakhoz, a 3D-s nyomtatott alkatrészekhez, a korszerű bevonatokhoz, valamint az új, könnyebb és tartósabb anyagokhoz. És amikor új terveket és ötleteket szeretne kipróbálni, gyorsan elvégezzük az összetett, precíz szimulációkat vagy prototípusokat fejlesztünk a teszteléshez.
Ha Ön nyer, mi is nyerünk. Ezért mindig arra törekszünk, hogy olyan szintű támogatást nyújtsunk, amely segít Önnek versenyelőnyben maradni. A kutatás és fejlesztéstől a gyártásig és a megvalósításig.

Van egy projektötlete?

Forduljon hozzánk, és szakembereink egyike felveszi Önnel a kapcsolatot az igényei egyeztetéséhez.
SKF_COC_220119_0014 mvp