Autóversenyzés

Az innováció előremozdítása a legkiválóbb szakemberek segítségével.

Nehéz jobb tesztkörnyezetet találni, mint a világklasszis versenyzés. Az SKF Automotive hosszú évek óta dolgozik együtt a versenyvilág legismertebb szereplőivel. Közös célunk a folyamatos innováció előremozdítása azért, hogy előnyt szerezzünk.

Toyota Racing II

Autóversenyzés

Nagy sebességek és hőmérsékletek. Alacsony kenés. Rendkívüli rezgések és komoly gyorsulások. Ezek csak néhány a szélsőséges kihívások közül, amelyekkel a versenyautóknak meg kell küzdeniük. A versenyzés világának vezető szereplőivel kialakított hosszú távú partnerségeknek köszönhetően az SKF Autóipar szakértőként kezeli ezeket a kihívásokat.
Kart crossing the finish line

Akárcsak a versenypályán, a gyorsaság a műszaki versenyben is döntő fontosságú. És tudjuk, milyen fontosak a gyors tervezési finomítások és gyártási változtatások. Ha velünk együttműködik, hozzáférést biztosítunk Önnek a legújabb innovációkhoz, olyan technológiák felhasználásával, mint a mesterséges intelligencia, a digitalizálás, az additív gyártás és a fejlett anyagok, beleértve a bio- és fosszilis anyagoktól mentes megoldásokat is. Segítségünkkel optimalizálhatja a teljesítményt, minimalizálhatja a hulladékot, és javíthatja karbonlábnyomát. És amikor új terveket és ötleteket szeretne kipróbálni, gyorsan elvégezzük az összetett, precíz szimulációkat, és prototípusokat fejlesztünk a teszteléshez.

Ha Ön nyer, mi is nyerünk. Ezért mindig arra törekszünk, hogy olyan szintű támogatást nyújtsunk, amely segít Önnek versenyelőnyben maradni. A kutatás és fejlesztéstől a gyártásig és a megvalósításig.

Együttműködés a Scuderia Ferrari HP-vel

A Scuderia Ferrari HP minden évben küzd a rangos Forma–1 világbajnokságban. A vállalatnak a nagy teljesítményre, a tömeg és a súrlódás csökkentésére, valamint a hatékonyság javítására irányuló célkitűzések eléréséhez megbízható műszaki partnerekre van szüksége.
Manually uploaded, asset id 09630b6b110dfc4f

Van egy projektötlete?

Forduljon hozzánk, és szakembereink egyike felveszi Önnel a kapcsolatot az igényei egyeztetéséhez.
SKF_COC_220119_0014 mvp