Az MTB villatömítések alacsony súrlódást és maximális talajjal való érintkezést biztosítanak a tökéletes kerékpározási élmény érdekében.

Villatömítés-készletek hegyi kerékpárokhoz

 Az MTB villatömítések létfontosságú védőelemei az első felfüggesztési rendszernek és jelentős mértékben befolyásolják a menetkényelmet, valamint problémamentes működést biztosítanak a legmostohább körülmények között is. Az SKF MTB hegyikerékpár-villatömítéseket a prémium motorkerékpár-tömítésekkel megegyező módon fejlesztettük ki: egy egyedülálló önkenő vegyületet ötvöztünk az egyes alkalmazásokhoz egyedileg kifejlesztett kialakítással.
Fork seal kit for MTB v2 01

Promóciós videó

Villatömítés-készletek hegyi kerékpárokhoz

Kettős villatömítés hegyi kerékpárokhoz Innováció a teljesítmény érdekében

Jellemzők és teljesítmény

Kimagasló szennyeződés elleni védelem: csapágyainkkal kombinálva a HD tömítések megbízható védelmet nyújtanak a szennyeződések ellen a legzordabb környezetben is.

Maximális mosásállóság: egyedi kialakításának köszönhetően a nagy teljesítményű tömítés fokozza a csapágy védelmét a motorkerékpár nagynyomású mosása során.

Kisebb súrlódási veszteség: az SKF szabadalmazott tömítéskialakítása bármely más szabványos tömítésnél kisebb súrlódást biztosít, és működés közben maximális tömítési teljesítményt nyújt.

Teljes szervizkészlet a tartósság érdekében: a speciálisan kiválasztott csapágyak és tömítéskivitelek mellett a kemény eloxált távtartók biztosítják a tömítés hosszú távú teljesítményét.