Fork bushing kits for motorcycles

Beyond reduced maintenance and low frictional properties under side load, the SKF bushings have been developed to be the best combination with the SKF seals​. SKF fork bushings combine the strength of steel with a PTFE-based self-lubricating sliding layer, ensuring smooth, low-friction performance. A bronze intermediate layer enhances heat dissipation and bonding between layers. The copper-plated steel backing protects against corrosion. After a short break-in period, a thin PTFE layer transfers to the counter surface, enabling optimal low-friction and wear-resistant properties.
Fork bushings packaging

Fork bushing

SKF for bushings developed for performance

Jellemzők és teljesítmény

Kiváló súrlódási tulajdonságok: a PTFE alapú csúszóréteg sima mozgást biztosít minimális ellenállással, valamint fokozza a felfüggesztés reagálóképességét és a kerékpáros kényelmét.

Méretjelölés: a perselyeken található egyértelmű és pontos jelölések megkönnyítik az azonosítást és a telepítést, ezáltal növelik a szerelési hatékonyságot.

Nagy teherbírás: a robusztus acél hátlap lehetővé teszi, hogy a perselyek ellenálljanak a nagy terheléseknek és ütéseknek, így ideálisak a hegyi kerékpározás során tapasztalható, nagy igénybevételt jelentő körülményekhez.

Hőstabilitás széles hőmérsékleti tartományban: a persely magas és alacsony hőmérsékleten egyaránt megbízhatóan működik, és egyenletes teljesítményt nyújt a különböző környezetekben.

Minimális működési hézag: a szűk tűrések csökkentik a holtjátékot és a rezgést, hozzájárulva a stabilabb és kontrolláltabb kerékpározáshoz.