Kétkomponensű villatömítés-készlet hegyi kerékpárokhoz

Az MTB villatömítések létfontosságú védőelemei az első felfüggesztési rendszernek és jelentős mértékben befolyásolják a menetkényelmet, valamint problémamentes működést biztosítanak a legmostohább körülmények között is.   A továbbfejlesztett villatömítésnél - amely kiegészíti az SKF már több mint 10 éve piacon lévő, jól bevált villatömítés-választékát - új fejlesztésű gumikeverékeket és új geometriát alkalmaztunk mind a szennylehúzó ajak, mind a tömítőajak esetében.   Az öntött anyagösszetétel-kombináció a jobb tömítőajak-tulajdonságokkal együtt növeli a követhetőséget a tengelyen. Továbbá a szennylehúzó ajakon új fémbetét és egy nyitott tekercsrugó található, amely hatékonyan megakadályozza a szennyeződések bejutását.
2W-two wheelers-Dual Compound fork seal kit for mountain bikes

Promóciós videó

Kétkomponensű villatömítés-készlet hegyi kerékpárokhoz

Jellemzők és teljesítmény

Megnövelt tömítési képesség: az egyedülálló gumikeverékek és a tömítőajak új geometriája megbízható védelmet biztosít a villa számára.

Szennyeződések jobb kizárása: a szennylehúzó ajakon egy új fémbetét és egy nyitott tekercsrugó található, amely hatékonyan megakadályozza a szennyeződések bejutását.

Minimális súrlódás a jármű jobb irányíthatósága érdekében: az öntött anyagösszetétel-kombináció a jobb tömítőajak-tulajdonságokkal és az optimalizált tömítőajak-kialakítással optimális súrlódást és kimagasló tömítési hatékonyságot biztosít.

Az SKF kétkomponensű villatömítés-készletek egyedi színben és különböző méretekben kaphatók a csúcskategóriás MTB-villákhoz.

Dialed (precíz)

beáll. Tökéletes beállításokkal kihozhatja magából a csúcsteljesítményt kerékpározás közben.