Egyszerűbb javítások és alkatrészvédelem a pontos és professzionális eredményekért
Kerékagyszerszámok
A HBU 2.1 (kompakt csapágy) szétszerelése, és ami még fontosabb, a kerékcsapágy járműre szerelése nagy figyelmet igényel. Az SKF olyan célszerszámokat fejlesztett ki, amelyek biztosítják, hogy a csapágy csonkállványba helyezéséhez szükséges nyomás a megfelelő területet érje (külső gyűrű), nehogy megsérüljenek az érzékeny alkatrészek.
Features and benefits
HBU 2.1 mounting tool (VKN 600)
- Wheel bearing tool for easy and fast mounting of HBU 2.1 (compact) bearings of all sizes.
- No need to remove the ABS sensor or the knuckle from the car.
- Applies pressure at the right area (outer ring), avoiding damage of sensitive components.
HBU 2.1 dismounting tool (VKN 601)
- Wheel bearing tool for simple and quick dismounting of HBU 2.1 bearings of all sizes.
- Future extensions will also make the tool usable for a number of three and four-bolted HBU 2 and HBU 3 bearings.
Hydraulic cylinder (VKN 602-1)
- Extension to wheel bearing tool kits above.
- 3 kg low weight hydraulic cylinder for even easier mounting and dismounting (18 tons pressing and pulling capability).