Optimalizálja a vezetést tökéletes gumiabroncsnyomással
Gumiabroncsnyomás-ellenőrző rendszer (TPMS)
A gumiabroncsnyomás-ellenőrző rendszer gyári beállítása biztosítja az egyes járműtípusokhoz való tökéletes illeszkedést, és az eredeti gyári alkatrészekkel egyenértékű teljesítményt nyújt. A rendszer alacsony gumiabroncsnyomás esetén figyelmeztető fényjelzést ad, valamint rendelkezik az alaphelyzetbe állításhoz szükséges eszközzel is. Az egyszerű beazonosítástól kezdve a teljesen önálló tanulásra is alkalmas, valamint tartalmazza a gumiabroncsnyomás-érzékelő szelepének szervizeléséhez szükséges összes alkatrészt.
Features and benefits
- Detects loss of tyre inflation pressure
- Warns the driver by means of light signals when the inflation pressure is too low
- Avoids fuel wastage due to incorrect inflation pressure
- Provides a safe driving experience