Nagyobb stabilitás a nagy fajlagos teljesítményű hajtóművekhez
Hajtóműcsapágy
A hajtóműcsapágy pontos helyzete és helyes hézaga precíz beállítást és merev megtámasztást nyújt a hajtóműtengelynek. Ez a precizitás hozzájárul a zaj, a rezgés és az energiaveszteség alacsony szinten tartásához.
Features and performance
- Kits contain a sheet-metal bearing carrier unit equipped with two adjacent grooved ball bearings.
- Unique OE design: available for the VAG Group on 5/6 speed manual gearboxes.
- Quick installation: press fit the unit directly into the gearbox housing.
- Bearings are pre-set, lubricated, sealed: ensures no loss of clearance or contamination during installation.
- Robust metal sheet carrier: maintains accurate positions of gearwheels and improves gear mesh for reduced noise and friction.
- Housing geometry is not affected by thermal changes: ensures stiffness and maintains bearing performance.