Kopott helyett felújított állapot - kevesebb mint 5 perc alatt
SKF Speedi-Sleeve tengelyjavító készletek
A vékony rozsdamentes acélhüvelyt és szerelőszerszámot tartalmazó SKF Speedi-Sleeve tengelyjavító készletek használatával nincs szükség a tengely költséges és időigényes újraköszörülésére.
Jellemzők és teljesítmény
- Ideális külső tömítőfelületet biztosít
- A tengely eltávolítása nélkül felszerelhető
- A tömítés mérete nem változik
- AISI 304 rozsdamentes acélból készült
- 12 mm és 200 mm közötti (0,5”- 8”) tengelyátmérőkhöz alkalmas