Egyszerűbb javítás és alkatrészvédelem a vezérmű- és segédhajtási rendszerekhez

Motorszerszámok

A mai motorok javítása során speciális célszerszámok szükségesek, hogy a motor teljesítménye, üzemanyag-gazdaságossága és hosszú élettartama a javítás után is fennmaradjon. Az SKF a szerelőket támogatva a szerszámok széles választékát fejlesztette ki a segédhajtási és vezérlési rendszerhez, hogy a javítások könnyebbek és kevésbé időigényesek legyenek. A szerszámok a legnépszerűbb európai gyártók gépjárműveihez használhatók.
SKF engine timing tool

Features and benefits

Engine timing tools (VKN 1000 - VKN 1009)

  • 10 Engine timing tools to maintain camshaft/crankshaft synchronization and carry out timing system repairs.
  • Each tool kit includes a QR code to download fitting instructions with step-by-step guidelines.

Freewheel alternator pulley tool (VKN 350 and 351)

  • FAPU tool for correct removal and installation without damaging surrounding components.
  • Only two sets needed to replace any FAPU on the European market.

Stretchy belt tool (VKN 300)

  • Auxiliary system tool to lock pulley and belt, making the fitting of the stretchy belt simple and quick