Prémium minőségű kenőzsír egy- vagy többcsomagos kiszerelésben

Kenőzsír

Az SKF által kínált kenőzsír ásványolaj-alapú lítium-komplex termék. Alkalmas személygépkocsik, kishaszongépjárművek és nehéz tehergépjárművek kerékcsapágyaihoz, alvázfelfüggesztéseihez, kardáncsuklók és féltengelycsuklók gumiharangjaihoz. Az SKF VKG1/VKG 1001 kenőzsír kiválóan ellenáll a víznek és a rozsdának. Jó mechanikai stabilitással és kiváló oxidációs stabilitással rendelkezik. A javítási igényeknek megfelelően különböző méretekben kapható. A féltengelycsuklóhoz való kenőzsír 80 grammos egy- vagy többcsomagos kiszerelésben kapható.
Grease (1)

Anti-fretting paste reduces corrosion and facilitates repairs

Caused by even slight oscillations and vibrations, fretting corrosion can damage bearings and make dismounting nearly impossible. SKF's anti-fretting paste extends bearing life and reduces maintenance time and costs.

Features and benefits

  • Reduction of fretting corrosion providing easier dismounting of bearings.
  • Easier removal of general industrial components for a wide range of applications such as nuts, bolts, flanges, studs, bearings, guide pins, couplings, jack screws, lathe centres, push rods, and spline shafts.