Egyszerűbb javítások és alkatrészvédelem a pontos és professzionális eredményekért

Hajtáslánc-szerelőszerszámok

A féltengelycsuklót pontosan beszerelt gumiharangokkal kell védeni, hogy a legjobb teljesítményt tudja nyújtani. A gumiharangok beszerelése gyakran hosszú és bonyolult eljárást igényel, mivel szét kell választani a féltengelycsuklót és a féltengelyt. Az SKF ezt a javítási folyamatot leegyszerűsítő és jelentősen lerövidítő szerszámokat fejlesztett ki, hogy segítse a szerelőket.
SKF Driveline tools

Features and benefits

Universal clamp tool (VKN 400)

  • Boot tool for tightening and cutting universal clamps accurately and evenly.
  • Professional alternative to standard scissors/cutters.

Ear clamp tool (VKN 401)

  • Tightening tool for pinching specific boot ear clamps accurately.

Universal boot expander tool (VKN 402)

  • Pneumatic expander tool to fit universal boots (CVJ up to 115 mm) without dismounting the CV-Joint or removing the driveshaft from the car.
  • No physical effort required to expand the boot.