Optimális motorhűtési hatékonyság és fenntartható teljesítmény
Vízpumpakészletek
A vízpumpa a hűtőrendszer legfontosabb eleme. A nagy méretű, nagy terhelésnek kitett motoroknál az üzemi hőmérséklet alacsonyan tartásához és a motor optimális teljesítményének fenntartásához elengedhetetlen a megfelelő hűtőfolyadék tökéletes áramlása a motorblokkon, a hűtőn és a tömlőkön keresztül.
SKF offer
- Range includes over 100 different bearings covering top truck models in the European car parc.
- Transmission bearings come as loose components that are ready to install.
Features and performance
- Hard-wearing design: can handle rugged environments and polluted conditions.
- Long-term endurance and quality testing: vacuum tested to prevent leakage. All pumps comply with quality norms DIN EN 9001:2000.
- Engine specific coolant flow and pressure: ensures the protection of other engine components due to smooth operation and reliable performance.