Az úttörő tömítési megoldások kiváló védelmet nyújtanak és csökkentik a flotta állásidejét.
Kerékcsapágy-tömítések
Az SKF tömítések korszerű anyagokból és tömítőajak-kialakítással készülnek a hosszú élettartamot biztosító alacsony súrlódás és kiváló szennyezőanyag-kizárás érdekében. A tömítéskialakítások a haszongépjárművekhez való kerékagycsapágyak széles köréhez használhatók.
Features and benefits
- Available for trucks, buses and trailers, as well as off-road vehicles.
- Independent additional axial and radial excluder lips: provide superior contamination exclusion for increased bearing life.
- Patented spring loaded axial dirt excluder lip: retains lip load for longer periods of time.
- Unique spring loaded "R-Safe" lip configuration: distributes the load to the radial and axial lip for longer retention.
- Stainless steel flinger as seal running surface: provides a corrosion free running surface for extended seal life.
- Optimized elastomeric materials for lower friction: reduces under-lip temperature which means less friction and power loss.