Hosszabb élettartam a kiegészítő egységek teljes választékának meghajtásához

Segédhajtási rendszerek

Manapság a legtöbb teherautó segédhajtási rendszerében automatikus szíjfeszítők találhatók, és a piac egyre tovább nő, újabb igényt teremtve a kiváló minőségű termékek iránt. Az SKF automatikus szíjfeszítő-egységek és vezetőgörgők akár kétszer hosszabb élettartammal rendelkeznek, mint más gyártók alkatrészei. Ez pozitív hatással van a flotta rendelkezésre állási idejére, hiszen megnöveli a teljes segédhajtási rendszer élettartamát.
SKF auxiliary Truck

Features and benefits

  • Range includes 96 different products covering key truck models in the European car parc.
  • Round wire spring: improves tensioner control and increases service life of the whole system.
  • Labyrinth seal: prevents contamination of the spring and extends life of the tensioner.
  • Tandem 6303 bearings: withstand higher load capacity and ensure longer bearing life.
  • Stronger forged steel pulley: minimises the risk of dislocation of the belt from the pulley.
  • Sealing cap: prevents contamination of the bearings and extends life of the tensioner.
  • Noose ring technology: reduces system vibration, leading to smoother operation and extended life of the tensioner.
  • Larger pivot shaft (22-25 mm): improves the stability of the tensioner.