A vízpumpák láthatatlan ellensége

SKF, az elkötelezett szerelő2023-01-16

Volt már valaha problémája a vízpumpával? A vízpumpa bármikor meghibásodhat. A vízpumpa meghibásodásának leggyakoribb jele a hűtőfolyadék-szivárgás az autó eleje alatt.

A vízpumpa helyes ellenőrzése

A vízpumpa ellenőrzésekor megzavarhatja Önt a vízpumpa tartályán lévő elszíneződés. Ezt az elszíneződött foltot gyakran a hűtőfolyadék-szivárgással hozzák összefüggésbe; azonban meg kell azonban győződni arról, hogy nem természetes szivárgásról van-e szó. Többféleképpen ellenőrizheti, hogy a szivárgás természetes-e. Ha Ön szerelő, az ellenőrzést legegyszerűbben egy nyomáspróbával végezheti el, például egy Mityvac MV4525 hűtőrendszer-teszt és utántöltő készlet használatával. Az új, szabadalmazott technológia elvégzi a nyomás, a vákuum és a hőmérséklet egyidejű vizsgálatát és felügyeletét, és olyan valós idejű adatokat szolgáltat, amelyek messze túlmutatnak egy egyszerű nyomásmérő képességein.

A hűtőrendszer feltöltése után végezze el a végső, szemrevételezéssel történő ellenőrzést, hogy megbizonyosodjon a szivárgásmentességről. Új vízpumpa esetén a légtelenítő nyílásnál tapasztalható kismértékű szivárgás normális jelenség, mivel körülbelül tízpercnyi működésre van szükség ahhoz, hogy a szivattyú belső mechanikus tömítése megfelelően tömítsen (bejáratási időszak). A bejáratási időszak után a légtelenítő nyílásból vagy a szerelési felületről történő további szivárgás és csepegés hibát jelez, és hibás alkatrészre vagy helytelen beszerelésre utal. Ne feledje, hogy néhány esetben a szivárgás akkor látható, ha a motor hideg, míg más esetekben akkor, ha a motor meleg.

A legtöbb esetben a vízpumpa meghibásodásának hátterében a láthatatlan probléma áll. A korrózió és a kalciumlerakódások károsíthatják a SiC-tömítés érintkezőfelületét. Ekkor megszűnik a tömítés az úgynevezett „nedves” és „száraz” részek között, pedig ez a tömítés elengedhetetlen a vízpumpa megfelelő működéséhez.

A hűtőfolyadékban a korróziót és a kalciumlerakódás kialakulását megakadályozó gátlószerek hiánya a vízpumpa láthatatlan ellenségévé válik.

A hűtőrendszer tisztasága, valamint a desztillált víz és a hűtőfolyadék-koncentrátum megfelelő keveréke kulcsfontosságú szerepet játszik a vízpumpa-tömítés élettartama és megfelelő működése szempontjából. A gátlószerek élettartama változó. A hűtőrendszer kialakításától és a szervizintervallumoktól függően 2 és 5 év között mozog. Ha nem a megfelelő arányú keveréket alkalmazza, vagy nem cseréli a folyadékokat, mivel tisztának tűnnek, fennáll annak a veszélye, hogy az inhibitorok hiánya korróziót és egyéb szennyeződéseket okoz a rendszerben. A hűtőfolyadékban a korróziót és a kalciumlerakódás kialakulását megakadályozó gátlószerek hiánya láthatatlan ellenséggé válik.

Fontos ellenőrizni azt is, hogy a hűtőfolyadék-keveréken feltüntetett szabvány megfelel-e a jármű gyártója által előírtaknak. A hűtőfolyadék-keverék színe útmutatást adhat a keverék megfelelő arányának kiválasztásához, azonban az inhibitorok élettartama jelentősen változhat a használt keveréktől függően.

Az ideális hűtőfolyadék-keveréket az autó gyártója határozza meg. A desztillált víz használata azért fontos, hogy csökkentse a hűtőrendszerben a kalciumlerakódás kialakulásának kockázatát.

Ne hagyja, hogy a láthatatlan ellenségek kárt tegyenek a vízpumpában, és tönkretegyék a berendezést.