Egy hatékony járművet mindig is a kormányzási- és futóműrendszere alapján lehetett a legjobban beazonosítani. Az autóiparban több mint 100 éve vezető szerepet betöltő SKF büszkén mutatja be a nagy teljesítményű szintetikus kenőanyaggal ellátott kormányzási- és futóműalkatrészek új termékválasztékát. Új termékkínálatunk több mint 5 000 termékből áll, amelyek a régebbi alkalmazásoktól kezdve a legújabb elektromos járművekig számos különböző autóhoz használhatók. A termékek között megtalálhatók a futómű-lengőkarok, a stabilizátor-csuklók, a gömbcsuklók, a perselyek, a kormányösszekötő rúd külső gömbcsuklók, az axiál csuklók, a kormányösszekötő rudak, a Pitman-karok, az üresjárati karok, a kormányműporvédők, valamint a gyors és biztonságos beszereléshez szükséges tartozékok. A minőség és az optimális teljesítmény biztosítása érdekében a termékek tervezése, tesztelése és hitelesítése az OEM minőségi szabványok szerint történik.
A gyakorlati problémák megoldása, valamint a kormánymű kezelhetőségének és a futómű menetminőségének javítása érdekében a versenyzéssel és az eredeti gyári előírásokkal kapcsolatos ismereteinket felhasználtuk egy új SKF kormány- és futóműzsír kifejlesztésére. Ez a nagy teljesítményű szintetikus kenőzsír a jobb vezetési élmény érdekében hatékonyabb kenést biztosít a kormány- és futóműalkatrészekre szerelt csuklók számára.
Az új SKF kormány- és futóműzsír nagyobb üzemi hőmérséklet-tartománya javítja a kezelhetőséget, különösen alacsonyabb hőmérsékleten, mivel csökkenti a csúszást hideg környezetben.
A fokozott tartósság és az akár kétszer hosszabb élettartam érdekében a továbbfejlesztett SKF kormány- és futóműzsír megkönnyíti a beszerelést és csökkenti a kormányzási- és futómű-alkatrészek kopását is.