Az SKF egyesíti erőit a NASCAR-ral az innováció és a fenntarthatóság előmozdítása érdekében az ikonikus 24 órás Le Mans-i versenyen

SKF Racing2023-06-02

Néhány nappal a 24 órás verseny előtt az SKF a NASCAR versenypartnere, valamint innovatív termékbeszállítója a világ egyik legjelentősebb versenyén 24-es rajtszámmal induló Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 autónak.

A Next Generation autó debütálása a NASCAR Cup Series versenyen jelentős izgalmat váltott ki. Egy közelmúltbeli interjúban Ken kiemelte a Next Gen autó jelentőségét, hangsúlyozva, hogy példátlan mérföldkövet jelent a NASCAR történetében, mivel az első olyan autó, amelyet a semmiből építettek kifejezetten a kupasorozatban való részvétel céljából. A várakozás egyre fokozódik, mivel az SKF által biztosított csúcstechnológiával felszerelt Next Gen Garage 56 benevezett a közelgő Le Mans-i versenyre. Az SKF ezt a figyelemre méltó járművet a kerekeken elhelyezett mind a nyolc csapágy esetében hibrid kerámia ferde hatásvonalú golyóscsapágyakkal szerelte fel. Ezen túlmenően a járművet a transztengelynél is korszerű SKF-termékekkel látták el. Ezeknek a csúcstechnológiás termékeknek a beépítése jelentősen növeli a Next Gen versenyautó hatékonyságát, biztonságát, megbízhatóságát és általános teljesítményét.

Az SKF a 24-es rajtszámú Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 autónál a kerekeken elhelyezett mind a nyolc csapágy esetében hibrid kerámia ferde hatásvonalú golyóscsapágyat szerelt fel.

Növekedés a versenypartnerségek révén

A NASCAR dinamikus világában az SKF 1988 óta megbízható partner, és olyan innovatív technológiákat biztosít, amelyek a NASCAR-csapatokat bajnoki győzelmekhez segítették. Az SKF és a NASCAR közötti partneri kapcsolat túlmutat a termékinnováción. Az együttműködés célja az üzleti növekedés elősegítése és az SKF technológiájának szélesebb körben történő népszerűsítése. A versenypartnerré válással az SKF lehetőséget kap arra, hogy más nagyra becsült partnerekkel együtt bemutassa termékeit a Next Gen versenyautón. Ken hangsúlyozza a NASCAR-ral való együttműködés értékét az SKF csapágytechnológiájának tesztelésében. Ez az együttműködés nemcsak a NASCAR számára előnyös, hanem az SKF számára is lehetőséget biztosít arra, hogy kiterjessze a jelenlétét más versenysorozatokban.

Ha előre tekintünk, a NASCAR fényes jövője kézzelfogható. Az autóversenyzés fenntarthatóbb és környezetbarátabb versenyzés irányába való elmozdulásának köszönhetően - amelyre jó példa a Next Gen versenyautó - hosszú távú sikerre számíthatnak. Az SKF elkötelezett amellett, hogy a NASCAR-ral együtt fejlődjön, új technológiákat fedezzen fel, és támogassa a NASCAR-t, amely egyre nagyobb népszerűségre tesz szert és nagy lépésekkel halad előre a folyamatosan fejlődő versenysportban.

Az autóversenyzés a fenntarthatóbb és környezetbarátabb versenyzés irányába halad - jó példa a Next Gen versenyautó.

Az SKF és a NASCAR mélyreható együttműködése nemcsak bajnoki győzelmeket eredményezett, hanem kikövezte az utat az innováció, a fenntarthatóság és az ígéretes jövő előtt is. Az SKF elhivatottsága a technológia fejlesztése és a fenntarthatósági kezdeményezések támogatása iránt, valamint a NASCAR-ral való együttműködése megmutatja a sport iránti elkötelezettségét és a folyamatos fejlődést magában foglaló jövőképét. Mivel a NASCAR folyamatosan fejlődik és lenyűgözi a rajongókat, az SKF készen áll arra, hogy az élvonalbeli megoldásaival és szakértelmével hozzájáruljon a sikerekhez.