Az SKF részt vett egy új világrekord felállításában: a prototípus-motorkerékpár egyetlen tank üzemanyaggal a legtávolabbra jutott.
A prototípus-motorkerékpár az észak-olaszországi Albinótól a norvégiai North Cape-ig 4 183,8 km-t tett meg – anélkül, hogy tankolni kellett volna. Az SKF az AC50 projekt keretén belül segítséget nyújtott a motorkerékpár-alkatrészeket beszállító Acerbis vállalat számára a kétkerekű tervezéséhez.
Az AC50 projekt számos kulcsfontosságú áttörést hozott – elsősorban az üzemanyagtartály áttervezésével annak érdekében, hogy 108 liter üzemanyagot tudjon tárolni. Továbbá az SKF egyedi kialakítású kerékcsapágyakat és tömítéseket is szállított, hogy az utazás a lehető leghatékonyabb és legkényelmesebb legyen.
„Amikor az Acerbis ismertette az AC50 projektet, világossá vált, hogy a világrekord-kísérlet hátterében egy fenntarthatósági kihívás áll - amely tökéletesen beleillik a fenntarthatósági stratégiánkba” - mondta Nicolas Berruet, az SKF üzletfejlesztési igazgatója.
A motorkerékpárokhoz hasonló járművek esetében az elektromos meghajtásra való átállás előtt fontos lépés, hogy energiatakarékosabbá tegyük őket. Az olyan projektek, mint az AC50, megmutatják, hogy a megfelelő kialakítás megtervezésével maximalizálható az üzemanyag-hatékonyság.
„Az AC50 esetében elsősorban hatékony megoldásokra volt szükség a motorkerékpár energiafogyasztásának csökkentése érdekében” - mondta Paolo Giraudo, az SKF projektmenedzsere. „Megállapítottuk, hogy a hatékonyságveszteség főként a kerekeknél következik be - ezért felajánlottuk a kerékcsapágyak és a tömítések testreszabását.”
A csapágyak tervezésénél kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy csökkentsük a súrlódást anélkül, hogy ez befolyásolná a megbízhatóságot, míg a tömítések esetében az alacsony súrlódást nagyfokú védelemmel ötvöztük.
2023 júniusában három versenyző felváltva vezette a motorkerékpárt egy gondosan megtervezett útvonalon, 70 km/h átlagsebességgel. Ausztrián, Németországon, Dánián, Svédországon és Finnországon átkelve a csapat a rekordot elérve június 15-én érkezett meg a norvégiai North Cape-re.
„Gyerekként arról álmodoztam, hogy bekerülök a Guinness Rekordok könyvébe.” - mondta Guido Acerbis, az Acerbis vezérigazgatója. „Most ez az álom valósággá vált.”