SKF autóipari alkatrészpiac, kormányzási és felfüggesztési megoldások a motorsport területén szerzett szakértelem felhasználásával

SKF Racing2023-01-16

Kormányzási és felfüggesztési megoldások a motorsport területén szerzett szakértelem felhasználásával

A mai versenyautók a legkorszerűbb kormányzási- és futóműalkatrészekkel rendelkeznek. A motorsportban sem csak a teljesítményről szól minden. Szükség van a stabilitásra és az irányításra ahhoz, hogy a csapatok megszerezzék a győzelmet biztosító köridő eléréséhez létfontosságú milli-másodperceket, és navigálni tudjanak a világ legnagyobb kihívást jelentő körpályáin és terepein.

Az SKF szinte az autó feltalálása óta világszerte jelentősen hozzájárul a motorsportok csapatait támogató autóipari technológiai fejlesztésekhez. A verseny típusától függetlenül a győzelemhez elengedhetetlen a stabilitás, a tartósság és a manőverezési képesség. A mai versenyautók a legkorszerűbb kormányzási- és futóműalkatrészekkel rendelkeznek. A motorsportban sem csak a teljesítményről szól minden. Szükség van a stabilitásra és az irányításra ahhoz, hogy a csapatok megszerezzék a győzelmet biztosító köridő eléréséhez létfontosságú milli-másodperceket, és navigálni tudjanak a világ legnagyobb kihívást jelentő körpályáin és terepein: Monaco hegyein, Svédország jeges útjain, Japán csúszós aszfaltján és az ausztráliai Outback extrém kihívásai között. Az SKF a motorsporttal kapcsolatos széles körű tapasztalatának köszönhetően olyan termékeket kínál az alkatrészpiacon, amelyek lehetővé teszik a biztonságos vezetést még a legnehezebb körülmények között is. Minden SKF termék megbízható minőségű és széles körűen tesztelt annak érdekében, hogy megfeleljen a legmagasabb követelményeknek és előírásoknak.

A Forma-1 egyedülálló környezetet biztosít az SKF számára a csapágy-technológia korlátainak ledöntéséhez. Az SKF termékei és műszaki szakértelme már több mint 70 éve segíti győzelemre a Forma-1-es csapatokat. Az itt szerzett tapasztalatokat világszerte felhasználjuk az autógyártók és az alkatrészpiac számára előállított termékeinknél.

Kormányzási és felfüggesztési megoldások a motorsport területén szerzett szakértelem felhasználásával

Az SKF siklócsapágyak legújabb generációja innovatív, az SKF által kifejlesztett és szabadalmaztatott bevonattal rendelkezik, amely tovább csökkenti a súrlódást és a kopást az üzemelés során, és jelentősen meghosszabbítja a csapágy élettartamát.

Az SKF siklócsapágyak legújabb generációja innovatív, az SKF által kifejlesztett és szabadalmaztatott bevonattal rendelkezik, amely tovább csökkenti a súrlódást és a kopást az üzemelés során, és jelentősen meghosszabbítja a csapágy élettartamát. Ez az űrhajózáshoz kifejlesztett megoldás könnyű anyagokkal és speciális bevonatokkal ötvözve további teljesítménynövekedést és optimalizálást biztosít a siklócsapágyakkal működő speciális alkalmazások esetében, potenciális segítséget nyújtva a versenyző csapatok számára a nyerő megoldások megtalálásához.

Az SKF beálló siklócsapágyak a motorsport kormányzási és felfüggesztési alkalmazásaiban használt csapágyakhoz hasonlóan széles választékban és méretsorozatban állnak rendelkezésre annak érdekében, hogy megfeleljenek ne csak a motorsport, hanem az autóipari alkatrészpiac igényeinek is. Függetlenül attól, hogy az alkalmazáshoz nagy méretű beálló siklócsapágyra vagy kis méretű gömbcsuklóra van szükség – az SKF-től mindkettő beszerezhető. Ezek az alkatrészek hosszú élettartamot, minimális karbantartást és fokozott megbízhatóságot nyújtanak még a legnagyobb igénybevételt jelentő alkalmazásokban is. 

Az SKF átfogó szakértelemmel rendelkezik a siklócsapágy-megoldásokkal, valamint a komplex kormányzási és felfüggesztési rendszerekkel kapcsolatban. Mindez lehetővé teszi, hogy értékes szaktudást és támogatást nyújtson az autóipari alkatrészpiac vevői számára világszerte.

Az SKF beálló siklócsapágyak a motorsport kormányzási és felfüggesztési alkalmazásaiban használt csapágyakhoz hasonlóan széles választékban és méretsorozatban állnak rendelkezésre annak érdekében, hogy megfeleljenek ne csak a motorsport, hanem az autóipari alkatrészpiac igényeinek is.