Az EPWR és az SKF együttműködésre lép a fenntartható elektromosautó-versenyzés érdekében

Hírek2023-09-22

Az SKF, az innovatív ipari megoldások piacvezető beszállítója hosszú távú együttműködésre lépett az EPWR-rel a fenntartható elektromosautó-versenyzésre való átállás felgyorsítása érdekében.

„Nagy örömünkre szolgál, hogy ezentúl együttműködhetünk az EPWR-rel és inspiráló projektjükkel, melynek célja a fenntartható, megfizethető és izgalmas elektromos túraautó-versenyzés megteremtése” - mondta Virginie D'Inca, az SKF Motorsportért felelős igazgatója. „Az SKF több mint 75 éve vesz részt az élvonalbeli motorsportban, és az új elektromosautó-versenyek korszakába lépve továbbra is igyekszünk előmozdítani a fejlődést, és biztosítani az EPWR számára a legújabb technológiánkat és megoldásainkat.”

Az SKF vezető beszállító a motorsport számos területén, beleértve a Forma-1, a Forma-E, a NASCAR és az IndyCar versenyeket.

„Meggyőződésünk, hogy az EPWR számára biztosított termékeink és megoldásaink az elektromos túraautók teljesítményének növelése mellett a környezetbarát mobilitási megoldások előmozdítása iránti elkötelezettségünket is alátámasztják” - tette hozzá Philipp Herlein, az „SKF Globális autóipari alkatrészek” vezetője.

Az EPWR jelenleg 12 teljesen elektromos versenyautót gyárt az STCC szezonra.

Az EPWR teljesen új, 100%-ban elektromos túraautói, amelyek még idén debütálnak a Skandináv Túraautó Bajnokságban (STCC), számos kulcsfontosságú termékkel és megoldással rendelkeznek majd.

„Az SKF büszke svéd örökséggel rendelkezik a motorsportban alkalmazott csúcstechnológiák terén és az ipari projektek széles körében világszerte, és nagyon örülünk, hogy csatlakoztak a fenntartható motorsportért folytatott törekvéseinkhez. Termékeik egy lépéssel előrébb viszik versenyautóink hatékonyságát és megbízhatóságát, és kulcsfontosságú szerepet játszanak abban a munkánkban, hogy a minőséggel kapcsolatos kompromisszumok nélkül csökkentsük a környezeti hatásokat” - mondta Micke Jansson, az EPWR vezérigazgatója.

Az EPWR jelenleg 12 teljesen elektromos versenyautót gyárt az STCC szezonra.

„Az EPWR elkötelezettsége a fenntartható elektromosautó-versenyzés mellett tökéletesen illeszkedik az SKF elképzeléséhez a mobilitás jövőjéről. Az összefogással értékes ismeretekre és lehetőségekre teszünk szert, amelyekkel továbbfejleszthetjük autóipari megoldásainkat a szélesebb vevőkör számára” – foglalta össze Kerstin Enochsson, az SKF Autóipari értékesítés elnöke.

Az EPWR koncepcióval idén megrendezésre kerülő STCC lesz a világ első 100%-ban elektromos túraautó bajnoksága. További információért kattintson ide.