A fékrendszer a jármű egyik legkritikusabb alkatrésze, és közvetlen hatással van a biztonságra. A rendszer különböző elemei között a fékbetétek kulcsfontosságú szerepet játszanak. Biztosítják a jármű biztonságos és hatékony megállását, ezért létfontosságú, hogy kiváló minőségű fékbetéteket válasszunk. Több mint egy évszázados tapasztalatával az SKF kiemelkedik az OE és az alkatrészpiaci megoldások fejlesztésében – beleértve a beépített csapágyazású féktárcsákat –, valamint közel 900 különböző fékbetétkészletet kínál a különböző alkalmazásokhoz.
Az SKF fékbetéteknél vasalásos technológiát alkalmaznak a kiváló fékhatás érdekében. A speciális bevonat növeli a fékbetét és a tárcsa közötti felületi nyomást a cserét követő első fékezéskor, és ez akár 20%-kal rövidebb fékutat eredményez. Az SKF fékbetétek kerámiaadalékai számos előnyt biztosítanak, többek között alacsony szintű porképződést a tisztább kerekekért, hosszabb élettartamot a megnövelt tartósságnak köszönhetően, valamint zajcsökkentést a csendesebb fékezés érdekében.
A kiváló minőségű fékbetétek több okból is létfontosságúak. Jobb fékhatást biztosítanak, különösen vészhelyzetben, valamint hosszabb élettartamúak, ami gazdasági szempontból megtakarítást jelent. Emellett a hőálló tulajdonságuknak köszönhetően magas hőmérsékleten is fenntartják a teljesítményüket. A modern kerámiabetétek használatával csökken a kopás és kevesebb por képződik, így a kerekek tisztábbak maradnak, és a környezet szempontjából is előnyösek.
A fékbetétek a féktárcsákkal (rotorok) együtt arra szolgálnak, hogy megállítsák a jármű mozgását. A hatékonyságuk és a magasabb hőmérsékletnek való ellenállóképességük miatt a tárcsafékek előnyösebbek a dobfékeknél. Vezetés közben a féktárcsák 200 és 400 Celsius-fok közötti hőmérsékletre melegedhetnek fel, míg szélsőséges körülmények között a hőmérséklet akár 500 fokra is emelkedhet. A túlmelegedés különböző következményekkel járhat, beleértve az ún. fédinget, amikor a fékhatás a magas hőmérséklet miatt csökken; a gyors felmelegedésből és lehűlésből eredő tárcsadeformációt, amely felületi szintkülönbségeket és pulzálást okoz; valamint a féktárcsa anyagának a magas hőmérséklet hatására felgyorsult fokozott kopását.
A súrlódó anyaggal bélelt fékbetétek a fékpedál lenyomásakor rátapadnak a tárcsára, és lelassítják a járművet. A keményebb pedálnyomás nagyobb fékerőt eredményez. A tárcsák kopása elkerülhetetlen, viszont a túlmelegedés vagy a szennyeződések, például a homok, súlyosbíthatják.
Ha ezek a tünetek jelentkeznek, azonnal ellenőrizze a fékrendszert, és cserélje ki a kopott vagy meghibásodott alkatrészeket.
A fékbetétek és féktárcsák vizsgálatán túl a jármű fékrendszerének egyéb aspektusaira is figyelni kell. Ez magában foglalja a fékbetétek kopásérzékelőinek megfelelő működését a kopásra vonatkozó pontos információk biztosítása érdekében, valamint a hidraulikus rendszer rendszeres ellenőrzését, beleértve a fékfolyadék szintjét és állapotát, amelynek cseréje 2 évente vagy 30 000-50 000 km-enként ajánlott a gyártó iránymutatásainak megfelelően. A fékfolyadékot havonta meg kell vizsgálni, és ki kell cserélni, ha égett szaga vagy sötétebb színe van, illetve akkor is, ha a fékpedál puha. Fontos továbbá, hogy szemrevételezze a sérülésekre utaló jeleket a rögzítőelemeken, például a rugókon, a vezetősíneken és a bilincseken, valamint ellenőrizze a blokkolásgátló fékrendszert (ABS) a kerekek blokkolásának megelőzése érdekében.
Az elektromos és hibrid járművekre kiemelt figyelmet kell fordítani, mivel a nagyobb súlyból és az eltérő fékezési mechanizmusokból adódóan speciális fékbetéteket igényelnek. Az SKF a zajjal és kopással kapcsolatos problémák megoldására kifejezetten az elektromos járművekhez tervezett, EV jelöléssel ellátott fékbetéteket kínál. Az optimális fékteljesítmény fenntartásához elengedhetetlen a fék rendszeres ellenőrzése, amelyet ideális esetben évente kétszer, a szezonális kerékcserék alkalmával végeznek el. Az SKF fékbetét-készletek gyakran tartalmazzák az OE specifikációknak megfelelő szükséges tartozékokat is, például a kopásjelzőket, a csavarokat és a féknyereg lemezeket.
A megfelelő fékbetét kiválasztásához elsődleges fontosságú a szakszerű tanácsadás és beszerelés, és figyelembe kell venni az olyan tényezőket is, mint a vezetési stílus, a jármű típusa és az üzemeltetési körülmények. A szakemberrel való konzultáció biztosítja a fék alkatrészeinek megfelelő kiértékelését és cseréjét, és csökkenti a nem megfelelő beszerelésből fakadó vagy a rossz minőségű fékbetétek miatt bekövetkező súlyos problémák és balesetek kockázatát.
Az SKF elkötelezett a biztonság és a teljesítmény fokozására tervezett, kiváló minőségű, megbízható fékbetétek biztosítása mellett. Bízzon az SKF szakértelmében a járműve fékrendszere tekintetében, és legyen biztonságban az utakon.