10 vezérlésszerelő eszközkészlet az európai személyautópark több mint 5000 alkalmazásának kiszolgálásához.
A modern motorokban a vezérműrendszer igen érzékeny, és a nem megfelelő javítási technika a mechanikai meghibásodások legfőbb okozója. Ezért az SKF autóipari alkatrészekkel foglalkozó részlege 10 vezérlésszerelő szerszámot kínál, amelyek a vezérműrendszer karbantartása során a szakemberek gyors és pontos munkavégzését segítik elő a népszerű gépjárművek széles skáláján.
A legtöbb vezérműszíj hajtású motor esetén lényeges szempont a megfelelő eszközök használata a rendszer cseréje során. A meghajtott alkatrészeket, mint például a vezérműtengelyt, a főtengelyt, de még a gázolaj-befecskendező szivattyút is a megfelelő pozícióban kell rögzíteni a régi vezérműszíj és az egyéb alkatrészek eltávolítása, és az új készlet beszerelése során. Ellenkező esetben a szerelés költséges és gyakran visszafordíthatatlan kárt tehet a motorban.
Az SKF vezérlésszerelő szerszámai mindazon alkatrészeket tartalmazzák, amelyek a vezérműtengely/főtengely szinkronizálásához, valamint a vezérműrendszer biztonságos és helyes cseréjéhez szükségesek.
Mik a jellemzői és előnyei?
Európában a vezérműrendszerek 68%-át a vezérműszíj hajtja, és a vezérműrendszer meghibásodása esetén a javítás igen költséges és időigényes. Ezek a speciális eszközök segítik a szakembereink mindennapi munkáját, hogy első nekifutásra is tökéletes javításokat végezzenek.
A 10 eszközkészlet együttesen 90 vezérműszíjkészletet és vízpumpával rendelkező vezérműszíjkészletet fed le, és az európai autóparkon belül több mint 5000 különböző alkalmazáshoz kapcsolódik.
Az SKF teljes autóipari eszközkínálata már összesen 16 készletet tartalmaz. A 10 új vezérlésszerelő szerszám mellett a következő eszközök is szerepelnek a termékkínálatunkban: