A tökéletes mozgás az, amelyik megállítható

Hírek2023-01-16

Az SKF vezető szerepet tölt be az autóipari alkatrészek piacán biztosított robusztus megoldások terén. A forgómozgást végző eredeti gyári (OE) és utángyártott autóipari alkatrészek terén szerzett több mint egy évszázados tapasztalattal a háta mögött, és a már jól ismert csapágyazott féktárcsák kiegészítéseként az SKF bejelentette az európai ECR90 előírásnak mindenben megfelelő SKF fékbetétek teljesen új termékcsaládjának piaci bevezetését.

A piacon kapható standard fékbetétekhez képest fékeink jelentős fejlesztéseken mentek keresztül az anyagok tekintetében.

Ezeket az új fékbetéteket kifejezetten arra tervezték, hogy minden útviszonyhoz megfeleljenek. A piacon kapható standard fékbetétekhez képest fékeink jelentős fejlesztéseken mentek keresztül az anyagok tekintetében. Legtöbbjük kerámia alkatrészeket tartalmaz, amelyek csökkentik a porképződést, valamint alacsonyabb zajszintet és kimagasló élettartamot biztosítanak. A zajcsökkentést az SKF által a SAE J2521 zajvizsgálati eljárás alapján különböző gyártók más termékeivel végzett összehasonlító tesztek bizonyították. Az SKF fékbetétek az összes eredmény tekintetében felülmúlták a versenytársakat.

Az új integrált rendszer növeli a vezetők és az utasok biztonságát és kényelmét az olyan új funkcióknak köszönhetően, mint például az elektromos kopásjelző, amely figyelmezteti a vezetőt a fékbetétek hamarosan bekövetkező elhasználódására. Továbbá az SKF fékbetétet vasalásos felületkezeléssel látták el az azonnali fékhatás érdekében. A fékbetétek felületi bevonattal rendelkeznek, amely javítja a fékbetétek és a féktárcsák közötti illeszkedést az első megállásnál, lehetővé téve a vezető számára, hogy teljes mértékben uralja a járművet. Ugyanakkor az új fékbetétek akár 20%-kal csökkenthetik a féktávolságot, és teljes biztonságot nyújtanak a járművezető számára már az első megállástól.

Hogyan lehet beszerelni?

A beszerelési folyamat megkönnyítése érdekében az SKF fékbetét-készletek többsége az összes tartozékot tartalmazza; beleértve az elektromos kopásjelzőket, a csavarokat és az eredeti gyári alkatrészekkel megegyező minőségű féknyereg-bilincseket. Az új alkatrészkészletek felváltják a régi készletet, és a használat során optimális zajcsökkentést biztosítanak. Ezek az alkatrészek lehetővé teszik a tökéletes beszerelést, csökkentik a váratlan csikorgást, ugyanakkor könnyen cserélhetők.