Mielőtt elkezdené

Kövesse a biztonsági utasításokat és a tippeket a szakszerű javításhoz.
Customer and dealer in garage iPad product selection

Mindig tartsa be a járműgyártó előírásait a kiszerelésre és a cserére vonatkozóan. A járművet a műhely egészségvédelmi és biztonsági előírásainak megfelelően támassza alá. Ezen előírások be nem tartása sérülést vagy anyagi kárt okozhat. Az előírások be nem tartása esetén az SKF nem vállal semmilyen felelősséget. 

A start-stop rendszerrel rendelkező járműveken végzett munkára fordítson kiemelt figyelmet! Mielőtt ilyen járműveken végez munkát, tegye meg a szükséges biztonsági óvintézkedéseket. Néhány autó biztonsági védelme teljes körű, és az ECM észleli a nyitott ajtót vagy motorháztetőt, azonban más gyártmányokon esetleg váratlan motorindítás következhet be, miközben valaki a motortérben végez munkát. Még egyazon járműmárkán belül is előfordulhatnak különbségek a rendszermegoldásokban. A teljes biztonság érdekében a gyártó leírásának megfelelően vegye le az akkumulátorsarut, vagy vegye ki a gyújtáskulcsot. 

Töltsön le és nyomtasson ki minden rendelkezésre álló segédanyagot (dokumentációt). Látogasson el az SKF honlapjára, vagy olvassa le az SKF csomagolásra nyomtatott QR-kódot az okostelefonjával (a QR-kód leolvasó alkalmazás egyszerűen letölthető az alkalmazásáruházból), és nézze meg a speciális szerelési utasításokat, műszaki kiadványokat, motordiagramokat vagy egyéb más szervizinformációkat.

Autóipari alkatrészek

Világszerte elérhető precíziós alkatrészek 

Bárhol is tartózkodik, kiterjedt forgalmazói hálózatunk biztosítja az Ön számára a továbbhaladáshoz szükséges alkatrészeket.  

Gyakori kérdések

Találjon válaszokat a termékekkel, a járművekkel és javításokkal kapcsolatos gyakori kérdésekre.