Como fazer a montagem do rolamento de roda dianteira MQB para Volkswagen | Rolando Dicas SKF

Video thumbnail
2023-08-08
2494 Nombre de vues73 Nombre de likes

Neste Rolando Dicas SKF, vamos falar sobre a montagem do rolamento de roda dianteira dos veículos Volkswagen, que utilizam a plataforma MQB, que são o Virtus, o Polo, o Nivus e o T-Cross. Existem dois modelos: O que possui 72 milimetros de diâmetro externo, que se aplica no Polo e Virtus aspirados E o que possui 78 milimetros de diâmetro, que se aplica nos veículos turbinados. A desmontagem do conjunto segue o procedimento padrão de desmontagem de rolamentos, presente no manual técnico da SKF, que está disponível na aba biblioteca técnica, do catálogo SKF: https://bit.ly/3xWwKz3 Esses rolamentos possuem uma trava externa, que já vem montada no rolamento. Ela fica do lado oposto ao encoder do ABS. Verifique o ABS do rolamento novo, para se certificar que não houve nenhum dano na peça durante o armazenamento e transporte. Podemos realizar a verificação com o cartão magnético. Utilize as ferramentas adequadas para a montagem do conjunto. Para a montagem do rolamento na manga de eixo, apoie a ferramenta no anel externo, que é o anel interferente. Durante a montagem, verifique o correto alinhamento do conjunto. Verifique se a trava do rolamento encaixou corretamente na manga de eixo e se o rolamento encostou no limitador. Para montagem do cubo no conjunto, apoie a ferramenta no anel interno, que é o anel interferente. Durante a montagem, verifique o correto alinhamento do conjunto. Gire o rolamento para verificar a montagem. Ele deve girar livremente. Para montagem, o aperto recomendado para a porca da junta homocinética ao cubo é dividido em quatro etapas: 1ª Etapa: Torquear 200 Nm 2ª Etapa: Soltar 180 graus 3ª Etapa: Torquear 50 Nm 4ª Etapa: Torquear 45 graus Lembre-se o aperto final deve ser realizado com o veículo no chão. A SKF também possui juntas homocinéticas para essas aplicações. Verifique no catálogo para mais informações. Siga a SKF nas nossas redes sociais. LinkedIn: https://bit.ly/38WKTBb Facebook: https://bit.ly/38SemME Instagram: https://bit.ly/3l2HAy5 Aproveite para conhecer nossa plataforma de ensino SKF College: https://bit.ly/3FVQbvs E a rede de oficinas credenciadas SKF Center: https://bit.ly/3DdZtBg Busque a peça pela placa do seu veículo: https://skf.bibipecas.com.br/home Para mais informações, visite o nosso site: https://www.skf.com/br Adquira este, e outros produtos no site: https://www.compreskf.com.br