Conçus pour assurer un faible frottement pendant le fonctionnement et un contact au sol maximum pour une sensation de conduite exceptionnelle

Kits de joints de fourche pour VTT

 Les joints de fourche pour VTT sont un élément de protection essentiel pour les suspensions avant, avec un impact crucial sur le pilotage pour un maximum de confort et de stabilité sur les sentiers les plus difficiles. Les joints de fourche pour VTT SKF présentent le même ADN que les joints haut de gamme pour moto : un composé auto-lubrifiant unique combiné à une conception spécialement développée pour chaque application.
Fork seal kit for MTB v2 01

Vidéo promotionnelle

Kits de joints de fourche pour VTT

Joints de fourche DUAL pour VTT : l’innovation au service des performances

Caractéristiques et performances

Protection imparable contre la contamination : combinés à nos roulements, les joints HD fournissent une protection fiable contre la pollution dans les environnements les plus difficiles.

Résistance ultime au lavage : grâce à sa conception unique, le joint haute résistance améliore la protection du roulement pendant le lavage à haute pression de la moto.

Frottement réduit : la conception de joint brevetée SKF offre un frottement réduit comparé aux autres joints standard, sans compromettre l’étanchéité pendant le fonctionnement.

Kit d’entretien complet pour plus de durabilité : sur une sélection spéciale de roulements et de joints, les entretoises anodisées dures garantissent une étanchéité constante au fil du temps.