Fork bushing kits for motorcycles

Beyond reduced maintenance and low frictional properties under side load, the SKF bushings have been developed to be the best combination with the SKF seals​. SKF fork bushings combine the strength of steel with a PTFE-based self-lubricating sliding layer, ensuring smooth, low-friction performance. A bronze intermediate layer enhances heat dissipation and bonding between layers. The copper-plated steel backing protects against corrosion. After a short break-in period, a thin PTFE layer transfers to the counter surface, enabling optimal low-friction and wear-resistant properties.
Fork bushings packaging

Fork bushing

SKF for bushings developed for performance

Caractéristiques et performances

Excellentes caractéristiques de frottement : la couche de glissement à base de PTFE assure un mouvement souple avec une résistance minimale, ce qui améliore la réactivité de la suspension et le confort de conduite.

Marquage des dimensions : des marquages clairs et précis sur les coussinets facilitent l’identification et l’installation, améliorant ainsi l’efficacité de montage.

Grande capacité de charge : le support en acier robuste permet aux coussinets de supporter des charges et impacts élevés, ce qui les rend parfaits pour les conditions de conduite exigeantes.

Stabilité thermique sur de larges plages de température : conçus pour fonctionner en toute fiabilité aussi bien à des températures élevées et basses, assurant des performances constantes dans divers environnements.

Jeu de fonctionnement minimal : des tolérances étroites réduisent le jeu et les vibrations, ce qui contribue à une conduite plus stable et maîtrisée.