Réparations simplifiées et composants protégés pour un résultat précis et professionnel
Outils pour moyeu de roue
Le démontage d’un roulement compact HBU 2.1, mais surtout le montage du roulement de roue sur un véhicule doivent être effectués avec précaution. SKF a développé des outils spécifiques pour s’assurer que la pression exercée pour insérer le roulement dans l’articulation est appliquée à la bonne zone (bague extérieure), afin d’éviter d’endommager des composants sensibles.
Features and benefits
HBU 2.1 mounting tool (VKN 600)
- Wheel bearing tool for easy and fast mounting of HBU 2.1 (compact) bearings of all sizes.
- No need to remove the ABS sensor or the knuckle from the car.
- Applies pressure at the right area (outer ring), avoiding damage of sensitive components.
HBU 2.1 dismounting tool (VKN 601)
- Wheel bearing tool for simple and quick dismounting of HBU 2.1 bearings of all sizes.
- Future extensions will also make the tool usable for a number of three and four-bolted HBU 2 and HBU 3 bearings.
Hydraulic cylinder (VKN 602-1)
- Extension to wheel bearing tool kits above.
- 3 kg low weight hydraulic cylinder for even easier mounting and dismounting (18 tons pressing and pulling capability).