Améliorez votre conduite grâce à des pneus parfaitement gonflés

Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)

Le système de surveillance de la pression des pneus est déjà préréglé pour s’adapter à chaque véhicule spécifique et offre des performances équivalentes à celles de l’équipement d’origine, ainsi qu’une assise et une étanchéité précises. Ce moniteur est doté d’un avertisseur de basse pression des pneus, d’un voyant et d’un outil de réinitialisation.  Il prend en charge l’apprentissage simple par identification jusqu’à l’apprentissage entièrement autonome et comprend tous les composants nécessaires à l’entretien de la soupape du capteur de pneu.
tpms-new

Features and benefits

  • Detects loss of tyre inflation pressure 
  • Warns the driver by means of light signals when the inflation pressure is too low
  • Avoids fuel wastage due to incorrect inflation pressure 
  • Provides a safe driving experience