Meilleure stabilité pour les boîtes de vitesses
Roulement de transmission
La position exacte et le jeu correct du roulement de transmission ou du support de boîte de vitesses assurent un alignement précis et un support rigide des arbres de la boîte de vitesses. Cette précision contribue à de faibles niveaux de bruit, de vibration et de perte d’énergie pendant le fonctionnement.
Features and performance
- Kits contain a sheet-metal bearing carrier unit equipped with two adjacent grooved ball bearings.
- Unique OE design: available for the VAG Group on 5/6 speed manual gearboxes.
- Quick installation: press fit the unit directly into the gearbox housing.
- Bearings are pre-set, lubricated, sealed: ensures no loss of clearance or contamination during installation.
- Robust metal sheet carrier: maintains accurate positions of gearwheels and improves gear mesh for reduced noise and friction.
- Housing geometry is not affected by thermal changes: ensures stiffness and maintains bearing performance.