Pour rénover un arbre rayé en moins de 5 minutes
Kits de réparation d’arbre SKF Speedi-sleeve
Composés d’un tube fin en acier inoxydable et d’un outil d’installation, les kits de réparation d’arbre SKF Speedi-sleeve éliminent la nécessité d’une rectification coûteuse et fastidieuse des arbres.
Caractéristiques et performances
- Garantit une surface d’étanchéité extérieure idéale
- Se monte sans devoir retirer l’arbre
- Ne requiert pas de changement de taille du joint
- Fabriqué en acier inoxydable AISI 304
- Convient aux diamètres d’arbre compris entre 12 et 200 mm