Véhicules de tourisme

Capteurs d’oxygène SKF

Donner du pouvoir aux moteurs pour des performances maximales.
Oxygen sensor

Features and benefits

  • Precision engineered: Our automotive oxygen sensors are precision-engineered for accurate readings, optimizing your vehicle’s fuel efficiency.
  • Dependable performance: Count on our sensors to deliver consistent and reliable results, ensuring your vehicle runs smoothly.
  • Emissions compliance: Stay environmentally responsible with sensors that meet stringent emissions standards.
  • Expert support: Benefit from SKF team’s support.

Pourquoi ?


Ils déterminent, en temps réel, le rapport air-carburant correct d’un moteur à combustion, afin de garder le bon équilibre entre l’air et le carburant pour optimiser les émissions. Le capteur d’oxygène a un rôle essentiel pour le système d’échappement car une combustion incorrecte endommagerait ses composants.

Symptoms of a faulty oxygen sensor

  • The engine warning light is displayed on the dashboard.
  • Car jerks when starting
  • Unusually high fuel consumption
  • Low engine power when accelerating
  • Increased emission of toxic gases

Reasons why a fault may occur

  • Internal and external short circuits
  • Lack of grounding/voltage
  • Overheating
  • Deposits / contamination
  • Mechanical damage
  • Use of leaded fuel / additives

Pourquoi est-il important de le remplacer ?

Un capteur d’oxygène défectueux ne peut pas être réparé. Il doit être remplacé car son non-remplacement entraîne :

  • Moins d’économies de carburant
  • Une augmentation des émissions et des dommages sur les autres composants (par exemple, surchauffe du catalyseur)
  • Il est recommandé de remplacer les capteurs d’oxygène par paires ; à la fois en amont et en aval, pour les capteurs d’oxygène avant et arrière.

SKF propose des capteurs à montage direct spécifiques aux véhicules afin de faciliter leur installation et de garantir des raccordements fiables.