Gamme d’évacuateurs de fluide

Outils Mityvac

Outils manuels Mityvac pour manipuler les fluides des moteurs automobiles, des embrayages, des systèmes de freinage et de nombreuses autres applications. Mityvac est une marque américaine d’outils de diagnostic, d’entretien et de réparation automobiles depuis 1971 qui appartient au Groupe SKF. Commençant avec la conception et le brevet d'une pompe à vide manuelle pour le diagnostic et la réparation automobile, ainsi que les applications industrielles et grand public. Mityvac propose des produits et systèmes dont vous avez besoin pour toute application de purge du liquide de frein et de l’embrayage, le nettoyage par induction d’air et les tests de compression, l’évacuation du système de refroidissement ou le remplissage, pour les applications de manipulation de fluides et de diagnostic. Nous lançons en Europe cette gamme de 4 outils manuels Mityvac pour évacuer ou distribuer les fluides de moteur, d’embrayage ou de système de freinage, qui convient parfaitement à l’assortiment de kits européens SKF.
GROUPAGE

Features and benefits

  • Robust, Reliable & Safe
  • Easy to handle & use, just click and pump
  • No need for an air compressor system or electricity
  • Vacuum created quickly and efficiently by manual pump operation
  • Tool for a do-it-yourself mindset or complementary tool for a workshop
  • Suitable for multiple uses, automotive vehicles, 2 wheelers, gearbox, agricultural equipment, boat, lawn mowers, etc …) except for petrol and diesel
  • Adapters and different tubes/hoses included

Mv7400 vkn

MV7400 VKN

Évacuateur de fluide multiusage, à l’exception du diesel et du pétrole (huile moteur, liquide de refroidissement, huile de réducteur, etc.) qui expulse le fluide d’un réservoir.

  • Robuste, fiable et sûr
  • Facile à manipuler et à utiliser ; un clic suffit pour lancer le pompage
  • Pas besoin d’un compresseur d’air ni d’électricité
  • Création rapide et efficace du vide avec la pompe manuelle
  • Outil facile à utiliser ou outil complémentaire pour un atelier
  • Convient pour de multiples usages, les véhicules automobiles, les deux-roues, les réducteurs, les équipements agricoles, les bateaux, les tondeuses à gazon, etc.) sauf pour le pétrole et le diesel
  • Adaptateurs et différents tubes/tuyaux inclus

Caractéristiques et performances :

  • Grand réservoir intégré de 7,3 litres
  • Large base avec stabilisateur à pied
  • Construction en polyéthylène durable et résistant aux produits chimiques
  • Prévention automatique du trop-plein
  • Bec verseur pour vidange rapide
  • Fourni avec 3 tubes de 1,5 m de long chacun, qui peuvent être assemblés pour former une longueur totale de 4,5 m

Mv7201 vkn

MV7201 VKN

Évacuateur et distributeur de fluide multiusage, à l’exception du diesel et du pétrole, qui envoie et expulse les fluides (huile moteur, liquide de refroidissement, huile de réducteur, etc.). D’une simple pression sur un bouton, ce dispositif polyvalent passe du vide à la pression pour évacuer ou distribuer des fluides. Cette fonctionnalité le rend parfait pour vidanger des réservoirs, puis évacuer le fluide usagé par pompage pour une mise au rebut facile. Excellent fonctionnement de plusieurs dispositifs : évacuation simple des fluides usagés avec un premier dispositif, puis remplissage rapide du fluide neuf avec un second.

  • Robuste, fiable et sûr
  • Facile à manipuler et à utiliser ; un clic suffit pour lancer le pompage
  • Pas besoin d’un compresseur d’air ni d’électricité
  • Création rapide et efficace du vide avec la pompe manuelle
  • Outil facile à utiliser ou outil complémentaire pour un atelier
  • Convient pour de multiples usages, les véhicules automobiles, les deux-roues, les réducteurs, les équipements agricoles, les bateaux, les tondeuses à gazon, etc.) sauf pour le pétrole et le diesel
  • Adaptateurs et différents tubes/tuyaux inclus

Caractéristiques et performances :

  • Grand réservoir intégré de 7,3 litres
  • Large base avec stabilisateur à pied
  • Construction en polyéthylène durable et résistant aux produits chimiques
  • Prévention automatique du trop-plein
  • Bec verseur pour vidange rapide
  • Fourni avec 3 tubes de 1,5 m de long chacun, qui peuvent être assemblés pour former une longueur totale de 4,5 m

Mv6844 vkn

MV6844 VKN

Système de purge du liquide de frein et de l’embrayage hydraulique professionnel comprenant un distributeur de fluide avec pompe manuelle (MV6400) et un adaptateur de maître-cylindre unique, conçu pour une utilisation sur la plupart des voitures européennes (MVA804). Il force le passage du liquide de frein neuf dans le maître-cylindre, tandis que l’air et l’ancien liquide sont expulsés à travers la ou les vis de purge du frein. Un manomètre sur le distributeur permet de réguler la pression du système et le réservoir sous pression permet à l’opérateur d’avoir les mains libres autour des vis de purge. L’ensemble est conçu pour remplir ou faire l’appoint de petits réservoirs, transmissions ou différentiels, ou pour les systèmes de purge du liquide de frein et de l’embrayage hydraulique par pression. Grâce à sa taille pratique et son tuyau de 1,5 m de long avec tige de distribution et vanne de régulation du débit, il est idéal pour atteindre les réservoirs et bouchons de remplissage difficiles d’accès.

  • Robuste, fiable et sûr
  • Facile à manipuler et à utiliser ; un clic suffit pour lancer le pompage
  • Pas besoin d’un compresseur d’air ni d’électricité
  • Création rapide et efficace de la pression avec la pompe manuelle
  • Distribution du liquide sous pression pour un débit continu fluide
  • Outil facile à utiliser ou outil complémentaire pour un atelier
  • Idéal pour les systèmes de purge du liquide de frein et de l’embrayage hydraulique par pression
  • Adaptateurs et différents tubes/tuyaux inclus

Caractéristiques et performances :

  • Grand réservoir intégré de 5 litres
  • Manomètre indiquant la pression de distribution du fluide
  • Construction en polyéthylène durable et résistant aux produits chimiques
  • Soupape de décharge manuelle et à sécurité intégrée
  • Composants de pompe interne étanches et protégés contre l’exposition aux fluides
  • Vannes de marche/arrêt et de régulation du débit situées près de la sortie du fluide
  • Utilisation de raccords accessoires instantanés à changement rapide
  • Fourni avec 1 tube de 1,5 long intégrant des vannes de régulation du débit et d’arrêt automatique
  • Comprend une tige de distribution du fluide et un crochet de suspension

Mva6837 vkn

MVA6837 VKN

Kit de réservoir spécialement conçu pour recueillir le fluide de freinage expulsé de la vis de purge lorsque la purge du liquide de frein par pression ou gravité est effectuée. Le kit comprend l’adaptateur de vis de purge universel Mityvac, qui forme un joint étanche autour de la vis de purge pour assurer une purge propre et efficace.

  • Accessoire idéal à utiliser avec le système de purge du liquide de frein et de l’embrayage MV6844 VKN
  • Comprend un crochet pour suspendre le réservoir à côté du lieu de purge
  • Outil facile à utiliser ou outil complémentaire pour un atelier

Caractéristiques et performances :

  • réservoir de 1,2 l
  • avec tube de transfert de fluide et adaptateur de vis de purge universel
  • Comprend un crochet de suspension

Installation