Graisse de première qualité en packs individuels ou multiples

Graisse

La graisse SKF est un produit au lithium complexe à base d’huile minérale. Elle convient aux roulements de roue, à la suspension du châssis, aux joints universels et aux soufflets de joints homocinétiques des voitures de tourisme, des camionnettes et des véhicules utilitaires. La graisse SKF VKG1/VKG 1001 offre une excellente résistance à l’eau et des propriétés antirouille. Avec une bonne stabilité mécanique et une excellente stabilité à l’oxydation. Elle est disponible en différentes tailles en fonction des besoins de réparation. La graisse pour joints homocinétiques est disponible en emballages individuels ou en lots de 80 grammes.
Grease (1)

Anti-fretting paste reduces corrosion and facilitates repairs

Caused by even slight oscillations and vibrations, fretting corrosion can damage bearings and make dismounting nearly impossible. SKF's anti-fretting paste extends bearing life and reduces maintenance time and costs.

Features and benefits

  • Reduction of fretting corrosion providing easier dismounting of bearings.
  • Easier removal of general industrial components for a wide range of applications such as nuts, bolts, flanges, studs, bearings, guide pins, couplings, jack screws, lathe centres, push rods, and spline shafts.