Réparations simplifiées et composants protégés pour un résultat précis et professionnel
Outils pour transmission
Pour que le joint homocinétique fonctionne au mieux, il doit être protégé par des soufflets parfaitement adaptés. L’installation de ces soufflets est souvent une procédure longue et complexe, car le joint homocinétique et l’arbre de transmission doivent être déconnectés. Pour aider les mécaniciens, SKF a développé des outils qui simplifient et raccourcissent considérablement cette réparation.
Features and benefits
Universal clamp tool (VKN 400)
- Boot tool for tightening and cutting universal clamps accurately and evenly.
- Professional alternative to standard scissors/cutters.
Ear clamp tool (VKN 401)
- Tightening tool for pinching specific boot ear clamps accurately.
Universal boot expander tool (VKN 402)
- Pneumatic expander tool to fit universal boots (CVJ up to 115 mm) without dismounting the CV-Joint or removing the driveshaft from the car.
- No physical effort required to expand the boot.