Efficacité de refroidissement moteur et performances optimales
Kits de pompe à eau
La pompe à eau est le cœur du système de refroidissement. Il est important que le liquide de refroidissement circule parfaitement dans le bloc moteur, le radiateur et les tuyaux afin de maintenir les températures de fonctionnement à un niveau bas et d’assurer des performances optimales sur les gros moteurs à charge élevée.
SKF offer
- Range includes over 100 different bearings covering top truck models in the European car parc.
- Transmission bearings come as loose components that are ready to install.
Features and performance
- Hard-wearing design: can handle rugged environments and polluted conditions.
- Long-term endurance and quality testing: vacuum tested to prevent leakage. All pumps comply with quality norms DIN EN 9001:2000.
- Engine specific coolant flow and pressure: ensures the protection of other engine components due to smooth operation and reliable performance.