Sécurité garantie grâce aux plaquettes de frein SKF de haute qualité

SKF, mécanicien de vocation2024-05-28

Le système de freinage est l’un des composants les plus critiques d’un véhicule et a un impact direct sur la sécurité. Parmi les différents éléments de ce système, les plaquettes de frein sont essentielles. Elles permettent au véhicule de s’arrêter efficacement et en toute sécurité et il est donc indispensable de choisir des plaquettes de haute qualité. Avec plus d’un siècle d’expérience, SKF est un expert du développement d’équipements d’origine et de solutions de rechange, y compris des rotors de frein avec roulements intégrés. SKF propose près de 900 ensembles de plaquettes de frein différents pour des applications variées.

Avantages de plaquettes de haute qualité

  • Durée de service accrue : des plaquettes de frein de qualité supérieure supportent des charges plus élevées et résistent mieux à l’usure, pour une durée de service plus longue.
  • Meilleures performances de freinage : des plaquettes de haute qualité permettent un meilleur contrôle du véhicule et une efficacité supérieure, des facteurs critiques en cas d’urgence.
  • Réduction des coûts : des remplacements moins fréquents se traduisent par des coûts de maintenance réduits.
  • Sécurité et fiabilité : les produits de fabricants réputés tels que SKF utilisent des matériaux de haute qualité, permettant de réduire les risques de défaillance et d’améliorer la sécurité routière.

Plaquettes de frein SKF : une technologie avancée

Les plaquettes de frein SKF utilisent une technologie thermique permettant une efficacité de freinage supérieure. Le revêtement spécial améliore la pression de surface entre la plaquette et le disque pendant le freinage initial après le remplacement, ce qui permet de réduire de 20 % les distances de freinage. Les additifs céramiques des plaquettes SKF offrent plusieurs avantages, entre autres de faibles niveaux de poussière pour des roues plus propres, une durée de service accrue grâce à la durabilité supérieure et une réduction du bruit pour des performances de freinage plus silencieuses.

Des plaquettes de frein de haute qualité sont essentielles pour plusieurs raisons. Elles permettent un freinage plus efficace, en particulier en cas d’urgence, et offrent une durée de service plus longue, ce qui se traduit par des économies. En outre, elles maintiennent leurs performances en présence de températures élevées grâce à leur résistance à la chaleur. Les plaquettes en céramique modernes génèrent moins de poussière et d’usure, pour des roues plus propres et un impact environnemental moindre.

Comprendre les disques de frein

Les plaquettes de frein servent, avec les disques de frein (rotors), à arrêter le mouvement de votre véhicule. Les freins à disques sont préférables aux freins à tambour en raison de leur efficacité et de leur résistance aux températures élevées. Pendant la conduite normale, les disques de frein peuvent chauffer et atteindre des températures allant de 200 à 400 degrés Celsius, voire même 500 degrés dans des conditions extrêmes. La surchauffe peut avoir des conséquences variées, entre autres le fading, c’est-à-dire une réduction de l’efficacité du freinage due aux températures élevées, des déformations des disques causées par la rapidité du chauffage et du refroidissement, qui entraîne des différences de niveau de la surface et une pulsation, ainsi qu’une usure accélérée du matériau du disque de frein due aux hautes températures.

Plaquettes et disques de frein : fonctionnement

Les plaquettes de frein, revêtues de matériau de frottement, sont serrées sur le disque lorsque la pédale de frein est enfoncée, ce qui ralentit le véhicule. Une pression plus forte entraîne une force de freinage supérieure. L’usure du disque est inévitable mais peut être accélérée par la surchauffe ou des contaminants tels que le sable.

Signes d’usure des plaquettes de frein

  • Freinage difficile : Un effort plus intense est requis pour arrêter le véhicule.
  • Augmentation de la distance de freinage : Augmentation de la distance d’arrêt.
  • Le véhicule tire vers un côté : Le véhicule dévie lors du freinage.
  • Pulsation : Vibrations pendant le freinage.
  • Beaucoup de bruit : Sons anormaux lors du freinage.
  • Changements de la résistance de la pédale : Variations de la pression de la pédale de frein.

Si ces symptômes apparaissent, vérifiez immédiatement le système de freinage et remplacez les composants usés ou défectueux.

L’entretien des freins simplifié : en faites-vous assez ?

En plus d’évaluer les plaquettes et disques de frein, il est essentiel d’examiner différents aspects du système de freinage de votre véhicule. Ceci inclut vérifier que les capteurs d’usure des plaquettes de frein fonctionnent correctement et fournissent des informations exactes et contrôler régulièrement le système hydraulique, y compris l’état et le niveau du liquide de frein, en respectant l’intervalle de remplacement recommandé par le fabricant, tous les 2 ans ou tous les 30 000 à 50 000 km. Le liquide de frein doit être testé tous les mois et remplacé s’il présente une odeur de brûlé ou un aspect sombre, ou bien si la pédale de frein semble molle. Il est également important d’inspecter des éléments de montage tels que les ressorts, guides et colliers afin de détecter tout signe d’endommagement et de vérifier le système de freinage antiblocage (ABS) pour prévenir tout blocage des roues.

Les véhicules électriques et hybrides nécessitent une attention particulière en raison de leurs besoins uniques en matière de plaquettes de frein dus à leur poids plus lourd et à différents mécanismes de freinage. SKF propose des plaquettes avec indice EV spécialement conçues pour les véhicules électriques afin de répondre aux problèmes de bruit et d’usure. Des inspections régulières des freins, de préférence deux fois par an lors du changement de pneus saisonnier, sont essentielles pour maintenir des performances de freinage optimales. Les kits de plaquettes de frein SKF incluent souvent les accessoires nécessaires tels que des indicateurs d’usure, vis et plaques d’étrier, selon les spécifications OE.

Des conseils d’expert et une installation professionnelle sont essentiels pour choisir les bonnes plaquettes de frein, en tenant compte de facteurs tels que le style de conduite, le type de véhicule et les conditions de fonctionnement. Consulter un professionnel garantit une évaluation appropriée et le remplacement correct des composants des freins, ce qui permet de réduire le risque de problèmes graves et d’accidents dus à une installation incorrecte ou à des plaquettes de mauvaise qualité.

SKF s’engage à fournir des plaquettes de frein fiables de haute qualité conçues pour améliorer la sécurité et les performances. Comptez sur l’expertise de SKF pour les besoins en freinage de votre véhicule et garantissez votre sécurité sur la route.