10 jeux d’outils de distribution pour couvrir plus de 5 000 applications dans le parc automobile européen.
Le système de distribution est un élément délicat du moteur moderne et les défaillances mécaniques sont principalement dues à de mauvaises techniques de réparation. C’est pourquoi la rechange automobile SKF propose 10 nouveaux outils de distribution moteur spéciaux, conçus pour aider les garagistes à réparer de manière correcte et efficace les systèmes de distribution sur les véhicules les plus répandus.
Sur la plupart des moteurs entraînés par courroie, il est essentiel d’utiliser des outils spéciaux pour remplacer le système de distribution. Les éléments entraînés comme l’arbre à cames, le vilebrequin, voire même la pompe à injection diesel, doivent être verrouillés dans des positions correctes lorsque l’ancienne courroie de distribution et les autres éléments sont déposés et le nouveau kit installé. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages coûteux, voire irréversibles, sur le moteur.
Les outils de distribution SKF fournissent tous les éléments nécessaires pour préserver la synchronisation entre l’arbre à cames et le vilebrequin et remplacer le système de distribution correctement et en toute sécurité.
Caractéristiques et avantages
En Europe, 68 % des systèmes de distribution sont entraînés par une courroie et toute défaillance du système de distribution est très coûteuse, en argent et en temps. Ces outils spéciaux assistent les garagistes dans leur travail au quotidien et les aident à effectuer des réparations parfaites dès le départ.
Les 10 jeux d’outils de distribution couvrent un total combiné de 90 kits de distribution et de kits de distribution avec pompe à eau et concernent plus de 5 000 applications dans le parc automobile européen.
L’offre complète d’outils de rechange automobile SKF comporte aujourd’hui un total de 16 kits. En plus des 10 nouveaux outils de distribution moteur, notre gamme d’outils comprend également :