Le mouvement idéal est celui qui peut être arrêté

Actualités2023-01-16

SKF occupe une position dominante en fournissant des solutions robustes à l’industrie de la rechange automobile. Après plus d’un siècle d’expérience dans l’environnement rotatif pour la première monte et la rechange automobile, SKF propose une gamme complète de plaquettes de frein en complément de la gamme de disques de frein avec roulements intégrés, toujours conformes à la réglementation européenne ECR90.

Comparé aux plaquettes de frein standard disponibles sur le marché, nos freins ont fait l’objet d’améliorations significatives en termes de matériaux.

Ces nouvelles plaquettes de frein à disque sont spécialement conçues pour toutes les conditions routières. Comparé aux plaquettes de frein standard disponibles sur le marché, nos freins ont fait l’objet d’améliorations significatives en termes de matériaux. Les plaquettes SKF intègrent, pour la plupart, des composants en céramique qui minimisent les émissions de poussière ainsi que le bruit et contribuent à une longue durée de service. Cette réduction du bruit a été démontrée par des essais comparatifs réalisés par SKF selon la procédure décrite dans la norme SAE J2521 en incluant d’autres produits de différentes marques. Les plaquettes de frein SKF ont systématiquement surclassé les produits concurrents.

Le nouveau système intégré augmente la sécurité et le confort des conducteurs et des passagers grâce à ses nouvelles caractéristiques, notamment le fil indicateur d’usure électrique qui avertit le conducteur lorsque les plaquettes sont presque usées. En outre, les plaquettes de frein SKF sont livrées avec un traitement thermique qui permet une performance de freinage instantanée. Pour un contrôle absolu du véhicule, les plaquettes de frein ont un revêtement de surface qui améliore le comportement entre les plaquettes et disques au premier arrêt. Dans le même temps, elles permettent jusqu’à 20 % de réduction des distances de freinage, garantissant la sécurité totale du conducteur au premier arrêt.

Qu’en est-il de l’installation ?

Pour faciliter leur installation, les plaquettes de frein SKF sont fournies sous forme de kits incluant tous les accessoires, comme les indicateurs d’usure électriques, des boulons et des glissières d’étriers conformes aux spécifications du constructeur. Ces nouveaux kits d’accessoires contribuent à la réduction du niveau de bruit en service (crissements intempestifs). Tous ces éléments participent à une installation optimale et contribuent sensiblement à la sécurité et au confort du conducteur et de ses passagers.