Unidad de cabezal de sellado 2.0

La Unidad de cabezal de sellado 2.0 es un sistema de sellado avanzado para amortiguadores de alto rendimiento, que ofrece una mayor durabilidad y un sellado más eficaz mediante un nuevo compuesto de NBR, un anillo de respaldo de plástico y un diseño de sello estático mejorado, todo ello integrado en una solución compacta.
_C7A4057 Seal head unit 2.0

Características y rendimiento

Diseño integrado de una sola pieza: Combina varios componentes en una sola unidad, lo que simplifica la instalación y reduce el tiempo de montaje.

Geometría del sello y compuesto de NBR avanzados: Diseñados para funcionar de manera confiable a temperaturas extremas de -40°C a +140°C, lo que garantiza un sellado y una amortiguación constantes

Sello exterior de geometría mejorada:: El rediseñado sello estático del diámetro exterior permite un montaje y desmontaje más sencillos, y mejora el mantenimiento y el rendimiento.

Imágenes del producto