Desarrollados para ofrecer una baja fricción durante el uso y un máximo contacto con el suelo para lograr una sensación de conducción inmejorable

Kit de sellos para horquillas de bicicletas de montaña

 Los sellos para horquillas MTB son una pieza de protección vital de todo el sistema de la suspensión delantera, con un impacto fundamental en la comodidad de la conducción y un funcionamiento sin problemas en los entornos más duros. Los sellos para horquillas MTB de SKF para bicicletas de montaña se han desarrollado con el mismo ADN que los sellos de primera calidad para motocicletas: un compuesto autolubricante único combinado con un diseño específico desarrollado para cada aplicación.
Fork seal kit for MTB v2 01

Video promocional

Kit de sellos para horquillas de bicicletas de montaña

Sellos para horquilla DOBLES para MTB: Innovación para el rendimiento

Características y rendimiento

Protección indiscutible contra la contaminación: Combinados con nuestros rodamientos, los sellos HD ofrecen una protección confiable contra la contaminación aún en los entornos más severos.

Máxima resistencia al lavado: Gracias a su diseño exclusivo, el sello para trabajo pesado ofrece una mayor protección del rodamiento durante el lavado a alta presión de la moto.

Menor fricción: El diseño patentado de los sellos SKF ofrece una menor fricción que la de cualquier otro sello estándar, sin comprometer la protección del sello en condiciones de uso.

Kit de mantenimiento completo para una mayor durabilidad: Además de los rodamientos específicamente seleccionados y los sellos designados, los duros distanciadores anodizados garantizan el rendimiento del sellado a lo largo del tiempo.