Desarrollados para lograr un sellado de rendimiento superior y una reducción de la fricción estática

Kits de sellos para horquillas de motocicletas

Los sellos para horquillas son una pieza de protección vital de todo el sistema de la suspensión delantera, con un impacto fundamental en la comodidad de la conducción y un funcionamiento sin problemas en los entornos más hostiles. Los kits de sellos para horquillas SKF para motocicletas están disponibles en 3 versiones diferentes para dar a cada conductor la mejor solución para sus necesidades.

Video promocional

Kit de sellos para horquillas para motocicletas

Desarrollados para los conductores y entornos más exigentes

Kits de sellos para horquillas

Kit de sellos para horquillas verdes o negros

Los kits de sellos para horquillas SKF para motocicletas están compuestos por un sello de aceite y un rascador de polvo fabricados con un compuesto autolubricante y un diseño específico desarrollado para alcanzar un sellado de rendimiento superior y una mejor protección contra el agua y la suciedad.

Están disponibles para una amplia gama de aplicaciones de primera calidad en verde, el color característico de los sellos SKF, o en negro.

Kit de sellos para horquillas para trabajo pesado


El kit de sellos para horquillas para trabajo pesado es una evolución del kit de sellos verde, con una versión mejorada del rascador de polvo, cuyo diseño de doble labio crea un laberinto adicional para atrapar la suciedad y evitar que llegue al sello de aceite. El muelle del rascador de polvo también está optimizado con espiras abiertas que limitan la retención de lodo y facilitan la limpieza.

Kit de sellos para horquillas Dual compound

Este diseño exclusivo consta de dos compuestos especiales de caucho y geometrías rediseñadas tanto para el labio rascador como para el labio de sellado. La combinación de compuestos moldeados de manera conjunta y las mejoradas propiedades del labio de sellado ofrecen una mayor capacidad de seguimiento en el eje. Además, dispone de una nueva inserción metálica y un muelle bobinado abierto en el labio rascador de suciedad, que evita de manera eficaz el ingreso de contaminantes.