Kits de bujes para horquillas de motocicletas

Además de un menor mantenimiento y baja fricción con carga lateral, los bujes SKF se han desarrollado para ser la mejor combinación con los sellos SKF. Los bujes para horquillas SKF combinan la resistencia del acero con una capa deslizante autolubricante a base de PTFE, que garantiza un rendimiento suave y de baja fricción. Una capa intermedia de bronce mejora la disipación del calor y la unión entre capas. El soporte de acero revestido de cobre protege contra la corrosión. Tras un breve período de rodaje, una fina capa de PTFE se transfiere a la superficie de contacto, lo que ofrece propiedades óptimas de baja fricción y resistencia al desgaste.
Fork bushings packaging

Buje de horquilla

Bujes de horquilla SKF, desarrollados para rendir

Características y rendimiento

Excelentes propiedades de fricción: La capa deslizante a base de PTFE garantiza un movimiento suave con una resistencia mínima, que mejora la capacidad de respuesta de la suspensión y la comodidad del conductor.

Marcado dimensional: Las marcas claras y precisas en los bujes facilitan su identificación e instalación, y mejoran la eficacia del montaje.

Alta capacidad de carga: El robusto soporte de acero permite a los bujes soportar cargas pesadas e impactos, lo que hace que sean ideales para condiciones de conducción exigentes.

Estabilidad térmica en amplios rangos de temperatura: Diseñados para funcionar de forma confiable tanto a altas como a bajas temperaturas, lo que garantiza un rendimiento uniforme en diferentes entornos.

Juego de funcionamiento mínimo: Las estrechas tolerancias reducen el juego y las vibraciones, lo que contribuye a una conducción más estable y controlada.