Pistón flotante

El pistón flotante de SKF es un módulo de sellado integrado para depósitos de amortiguador de motocicleta, diseñado para reducir la fricción y la permeación del nitrógeno para mejorar la sensación de manejo y prolongar la vida útil de la suspensión. Garantiza un funcionamiento estable, una mayor confiabilidad y una instalación simplificada.
Floating piston 2 01

Características y rendimiento

Rendimiento estable con menor pérdida de gas: Su reducida superficie de membrana minimiza la permeación de nitrógeno, lo que garantiza un rendimiento del amortiguador más uniforme a lo largo del tiempo.

Sellado confiable y prevención de fugas: Un labio de sellado especialmente diseñado reduce las fugas de aceite y mejora la confiabilidad y duración del sistema de suspensión.

Mayor confort y control de la conducción: La membrana de baja fricción mejora la capacidad de respuesta y el confort, y ofrece un mejor control y una conducción más suave.

Montaje simplificado: El diseño integrado todo en uno reemplaza a varios componentes y facilita la instalación.

Imágenes del producto

Documentos