Kit de sellos para horquillas Dual Compound para bicicletas de montaña

Los sellos para horquillas MTB son una pieza de protección vital de todo el sistema de la suspensión delantera, con un impacto fundamental en la comodidad de la conducción y un funcionamiento sin problemas en los entornos más duros.   Este sello para horquillas completamente rediseñado, que se suma a la consolidada gama de sellos para horquillas SKF disponibles en el mercado desde hace más de 10 años, cuenta con compuestos de caucho recientemente desarrollados y nuevas geometrías tanto para el labio rascador como para el labio de sellado.   La combinación de compuestos moldeados de manera conjunta y las mejoradas propiedades del labio de sellado ofrecen una mayor capacidad de seguimiento en el eje. Además, dispone de un nuevo inserto metálico y un muelle de espiras abiertas en el labio rascador de suciedad, que evita de manera eficaz el ingreso de contaminantes.
2W-two wheelers-Dual Compound fork seal kit for mountain bikes

Video promocional

Kit de sellos para horquillas Dual Compound para bicicletas de montaña

Características y rendimiento

Capacidad de sellado prolongada: los exclusivos compuestos de caucho y las nuevas geometrías del labio de sellado garantizan una protección confiable de la horquilla.

Exclusión de contaminación mejorada: el muelle bobinado abierto en el diseño del labio rascador de suciedad impide eficazmente el ingreso de contaminación.

Mínima fricción para lograr un mejor control del vehículo: Los compuestos moldeados de manera conjunta, asociados con el diseño y las propiedades optimizados del labio de sellado, mejoran la fricción sin comprometer el sellado.

Los kits de sellos para horquillas SKF Dual Compound se entregan en colores personalizados y están disponibles en diferentes medidas para horquillas MTB de alta gama.

Afinado

adj. Cuando su puesta a punto es perfecta y le permite conducir al máximo de su capacidad