Mayor estabilidad para cajas de engranajes de alta densidad de potencia

Rodamiento de transmisión

La posición exacta y el juego correcto del rodamiento de transmisión o el portador de la caja de cambios proporcionan una alineación precisa y un soporte rígido de los ejes de la caja de cambios. Esta precisión contribuye a lograr bajos niveles de ruido, vibración y pérdida de energía durante el funcionamiento.
SKF transmission bearing car

Características y rendimiento

  • Los kits contienen una unidad portadora de los rodamientos de chapa metálica, equipada con dos rodamientos rígidos de bolas adyacentes.
  • Diseño exclusivo de equipo original: disponible para el grupo VAG en cajas de cambios manuales de 5/6 marchas.
  • Rápida instalación: ajuste la unidad a presión directamente en el soporte de la caja de cambios.
  • Los rodamientos están preajustados, lubricados y sellados: asegura que no se produzcan pérdida de juego ni contaminación durante la instalación.
  • Portador de chapa metálica resistente: mantiene las posiciones precisas de los engranajes y mejora el engrane, con lo que se reduce el ruido y la fricción.
  • La geometría del soporte no se ve afectada por los cambios térmicos: asegura la rigidez y mantiene el rendimiento de los rodamientos.